3 Találat

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
A alak:
Az alaplemez lehetővé teszi a központos szorítók (65 - 80 - 125) felfogatását 50 mm raszterfurat távolságú, M12/12F7 raszterfuratos rendszerekre.

B+C alak:
Az alaplemez lehetővé teszi a központos szorítók (65 - 80 - 125) felfogatását T-hornyos gépasztalokra.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták