Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
B alak
K1008.1412
Szorító talpak M12 mérethez, hatlapfejű csavar M12x55 szilárdsági osztály 12.9, tárcsák a satukhoz.

Anya T-hornyokhoz, horonyméret 14, horony-csúszófej, hengeresfejű csavar M6x12

K1008.1816
Szorító talpak M16 mérethez, hatlapfejű csavar M16x60 szilárdsági osztály 121.9, tárcsák a satukhoz.

Anya T-hornyokhoz, horonyméret 18, horony-csúszófej, hengeresfejű csavar M6x12
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták