Alaptest, betétedzésű acél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Kivitel
Alaptest, barnított.
Szorítópofák, edzett, fémtiszta.
További információk
A középpofákat ott alkalmazzák, ahol 2 munkadarabot egyszerre kell befogni.
A középpofa a munkadarab méreteknek megfelelően eltolható. Alkalmas 2 különböző méretű munkadarab befogására.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták