{"product":{"productId":"agid.22637","price":0,"name":"Alaplemezek, 5-tengelyes befogók, KIPPflexX"},"currency":"EUR"}
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Funkcionális felületek, köszörült.
Funkcionális felületek, köszörült.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
Az alaplemezek változatos csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkeznek. Az alsó részen található illesztő hornyokon keresztül az illesztő horonybetétek segítségével közvetlenül a gépasztalon elvégezhető a beállítás. A rögzítés a 12F7 raszterfuratokon keresztül az 50 mm-es raszterfurat-távolság esetén is lehetséges. Az oldalsó peremeken szorító talpakat vagy különálló befogóeszközöket lehet alkalmazni. Az alaplemez ugyancsak felhasználható az összes általában használatos 52/96/200 mm-es belső mérettel rendelkező nullpont befogórendszerekhez.
A beállítás további lehetősége az integrált középfurat. Ebben az esetben a középpontosítást a gépasztalon egy specifikus középcsap segítségével végzik.
A beállítás további lehetősége az integrált középfurat. Ebben az esetben a középpontosítást a gépasztalon egy specifikus középcsap segítségével végzik.
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Funkcionális felületek, köszörült.
Funkcionális felületek, köszörült.
További információk
A termékkel kapcsolatos további információk a kezelési útmutatóban találhatók.
Egyedi igényre
további méretek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.