Alaplemez és pofa, betétedzésű acél.
Szorítópofák, szerszámacél.
Kivitel
Pofák, barnított.
Szorítópofák, sík felülettel.
További információk
A könnyű kezelhetőségnek és skálás gyorsbeállításnak köszönhetően a szorítópofák gyorsan és biztonságosan beállíthatók az új munkadarabokhoz.
Az 5 tengelyes szorító révén a munkadarab mindig középpontosan helyezkedik el.
A munkadarab optimális hozzáférhetősége érdekében rövid szabványos szerszámok is alkalmazhatók. Ezáltal lényegesen csökkennek a szerszámköltségek.

- Leszorító hatás >5 mm befogási mélység esetén.
Alkalmas 20 mm és 320 mm között befogási szélességekhez.
Felszerelés
Az 5 tengelyes kompakt befogó T-hornyos asztalokra, raszterfuratos rendszerekre, valamint egy adapter karima révén szokványos nullpont befogó rendszerekre is felszerelhető.
Szállítási terjedelem
Alaplap K0994
Szorítópofák K0976
Hosszabbító tengely K0990.060
Hosszabbító tengely K0990.120
Adaptertengely K0991.060
Adaptertengely K0991.120
Menetes orsó K0940-999.002
Orsóanya K0940-999.003
Accessory
Támasztólécek K0974
Szorítópofák K0975
Lengőpofa K0988
Középpofa K0987
Tengelykapcsoló keresztirányú befogáshoz K0992

A támasztóléceket és a csapos szorítópofákat külön kell megrendelni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták