{"product":{"productId":"agid.12365","price":1960,"name":"5 tengelyes befogó T-hornyokhoz"},"currency":"EUR"}
Leírás
További információk
5 tengelyes befogó raszterfuratos T-hornyos gépasztalokhoz. A befogó rendszer zavaróél mentes 5 oldalú megmunkálást tesz lehetővé csupán 8 mm-es befogási mélység mellett. Ezzel a befogó rendszerrel 22–236 mm-es befogási szélességek valósíthatók meg, amely az opcionálisan kapható K0947 hosszabbító tengelyekkel tetszőlegesen bővíthető. Ha a közvetlenül munkadarab támasz alá húzóorsót szerelnek be, úgy max. 42 kN erő hat a munkadarabra, amely deformáció révén nem vész el. A 4 mm-es gyűrűs vágóéllel rendelkező szorítócsapok használata alakzáró befogást biztosít előmunkálás nélkül.
A befogónak hornyos asztalokon történő rögzítéséhez K0951 rögzítő készlet használata javasolt.
A befogó készlet 1 hosszabbító tengelyt (L = 60 mm és L = 120 mm) tartalmaz.
* A befogási magasság a K0941 adapter magasítókkal és K0942 támasztólécekkel bővíthető.
A befogónak hornyos asztalokon történő rögzítéséhez K0951 rögzítő készlet használata javasolt.
A befogó készlet 1 hosszabbító tengelyt (L = 60 mm és L = 120 mm) tartalmaz.
* A befogási magasság a K0941 adapter magasítókkal és K0942 támasztólécekkel bővíthető.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.