Betétedzett acél.
Kivitel
Lengőkar, barnított.
Ütközőstift, fémtiszta.
További információk
Ütköző készlet a fix pofán történő közvetlen rögzítéshez. Az ütköző a munkadarab megmunkálása érdekében az ütközési méret elvesztése nélkül elforgatható. Kompletten, felszerelhető alkatrészekkel szállítva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták