{"product":{"productId":"agid.26858","price":973,"name":"UNILOCK befogó modul EFM 138"},"currency":"EUR"}
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
Funkcionális felületek, edzett és köszörült.
További információk
Az UNILOCK EFM 138 rögzítőmodulok gépasztalokba, készülékekbe (lemezek, kockák, tornyok, stb.) bármely helyzetben beszerelhetők kinyúlással vagy anélkül.
Az UNILOCK EFM 138 rögzítőmodul különösen alkalmas befogótornyokba való beépítésre oly módon, hogy a rögzítőmodulokat mélyen besüllyesztik.
A max. 11 mm-es kinyúlással csekély áramlási kontúrok keletkeznek a beszerelési felület fölött. Így optimális a munkadarab vízszintes megmunkálása.
A rögzítőmodulok pneumatikus vezérlése külön-külön vagy együtt is végrehajtható.
Ily módon egyedi nullpont befogórendszerek előállíthatók elő.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a rögzítőmodulok száma és távolsága optimálisan illeszthető a befogási feladathoz. Az átszerelési idők jelentősen lecsökkennek, így a gépek üzemideje meghosszabbodik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
Az oldási folyamat pneumatikus.
Még nyomásesés vagy a sűrített levegő ingadozása esetén is megmarad a teljes behúzóerő.
Mindegyik rögzítőmodul alapfelszereltségként turbó funkcióval rendelkezik. A „Turbó“ levegőcsatlakozásnál egy rövid levegőimpulzus hatására a normál behúzóerő, ami rugókkal érhető el, jelentősen megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőmodulok nagy igénybevételű megmunkáláshoz is nagyon jól használhatók.
Javasolt a turbó funkció alkalmazása a maximális behúzóerő érdekében.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
A konzisztens szorítócsap-méret az összes rögzítőmodulnál, valamint a kompatibilitás az 5 tengelyes modullal, rendszerméret 80, sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
Az UNILOCK EFM 138 rögzítőmodul különösen alkalmas befogótornyokba való beépítésre oly módon, hogy a rögzítőmodulokat mélyen besüllyesztik.
A max. 11 mm-es kinyúlással csekély áramlási kontúrok keletkeznek a beszerelési felület fölött. Így optimális a munkadarab vízszintes megmunkálása.
A rögzítőmodulok pneumatikus vezérlése külön-külön vagy együtt is végrehajtható.
Ily módon egyedi nullpont befogórendszerek előállíthatók elő.
A moduláris felépítésnek köszönhetően a rögzítőmodulok száma és távolsága optimálisan illeszthető a befogási feladathoz. Az átszerelési idők jelentősen lecsökkennek, így a gépek üzemideje meghosszabbodik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
Az oldási folyamat pneumatikus.
Még nyomásesés vagy a sűrített levegő ingadozása esetén is megmarad a teljes behúzóerő.
Mindegyik rögzítőmodul alapfelszereltségként turbó funkcióval rendelkezik. A „Turbó“ levegőcsatlakozásnál egy rövid levegőimpulzus hatására a normál behúzóerő, ami rugókkal érhető el, jelentősen megnövekszik. Ez azt jelenti, hogy a rögzítőmodulok nagy igénybevételű megmunkáláshoz is nagyon jól használhatók.
Javasolt a turbó funkció alkalmazása a maximális behúzóerő érdekében.
Az UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők lehetségesek:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N
- rögzítőerő (M12) 50.000 N
- rögzítőerő (M16) 75.000 N
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapokat kizárólag szerszámcserélő szerkezettel együtt szabad beszorítani a rögzítőmodulba.
A konzisztens szorítócsap-méret az összes rögzítőmodulnál, valamint a kompatibilitás az 5 tengelyes modullal, rendszerméret 80, sokféle felhasználási lehetőséget garantál.
Műszaki adatok
- Behúzóerő 20 kN turbóval.
- Rendszernyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Hőmérséklet-tartomány 5 °C és 60 °C között.
- Opcionális csatlakozás tisztítólevegőhöz.
- Rendszernyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Hőmérséklet-tartomány 5 °C és 60 °C között.
- Opcionális csatlakozás tisztítólevegőhöz.
Előnyök
- Ideális felfogótornyokba szereléshez, alacsony, 11 mm-es magassággal.
- Alapfelszereltségben turbó funkcióval.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Pozicionálás rövid kúpon keresztül.
- Nagy behúzóerők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
- Alapfelszereltségben turbó funkcióval.
- Ismétlési pontosság ≤0,005 mm.
- Pozicionálás rövid kúpon keresztül.
- Nagy behúzóerők.
- Átszerelési idő optimalizálás.
Szállítási terjedelem
1x befogó modul.
6x rögzítőcsavar.
6x csavar védőkupak.
2x levegőcsatlakozó O-gyűrű Ø9x1,5.
6x rögzítőcsavar.
6x csavar védőkupak.
2x levegőcsatlakozó O-gyűrű Ø9x1,5.
Figyelembe veendő
Ajánlott tömlőméret:
- Négy befogó modulig 6 mm névleges tömlőszélességgel.
- Öt befogó modultól 8 mm névleges tömlőszélességgel.
- Négy befogó modulig 6 mm névleges tömlőszélességgel.
- Öt befogó modultól 8 mm névleges tömlőszélességgel.
Működési elv
A rögzítőmodulok az alaplapon lévő csatlakozásokon keresztül vezérelhetők.
A tolózár működésének biztosítása érdekében a felső dugattyúkamrát a „turbó“ levegőcsatlakozón keresztül kell légteleníteni.
Ez háromféle módon valósítható meg:
1) Az alaplap vagy a befogótorony turbó funkciójának bekötése és használata a „nyitás“ csatlakozás mellett. Ennek eredményeként a rögzítőmodul szükség esetén rövid levegőfúvással is újra rögzíthető. (Ajánlott)
2) Egyszerű légtelenítő furat az alaplapon/befogó toronyban, amely a turbó csatlakozóhoz van csatlakoztatva. A furat szennyeződés elleni lezárására záró funkciójú csatlakozást nem szabad használni, csak légtelenítő csavar használható.
3) A harmadik esetben a dugattyúkamrát egy furaton keresztül lehet légteleníteni, amely az alaplap alatt egy keresztirányú horonnyal van összekötve. A furatnak találkoznia kell a turbócsatlakozóval, hogy a légtelenítés megtörténhessen.
A tolózár működésének biztosítása érdekében a felső dugattyúkamrát a „turbó“ levegőcsatlakozón keresztül kell légteleníteni.
Ez háromféle módon valósítható meg:
1) Az alaplap vagy a befogótorony turbó funkciójának bekötése és használata a „nyitás“ csatlakozás mellett. Ennek eredményeként a rögzítőmodul szükség esetén rövid levegőfúvással is újra rögzíthető. (Ajánlott)
2) Egyszerű légtelenítő furat az alaplapon/befogó toronyban, amely a turbó csatlakozóhoz van csatlakoztatva. A furat szennyeződés elleni lezárására záró funkciójú csatlakozást nem szabad használni, csak légtelenítő csavar használható.
3) A harmadik esetben a dugattyúkamrát egy furaton keresztül lehet légteleníteni, amely az alaplap alatt egy keresztirányú horonnyal van összekötve. A furatnak találkoznia kell a turbócsatlakozóval, hogy a légtelenítés megtörténhessen.
Rajzi hivatkozás
a) tömlőmentes csatlakozás alul (kinyit)
O-gyűrű Ø9x1,5
b) tömlőmentes csatlakozás alul (turbó)
O-gyűrű Ø9x1,5
c) központosító perem
d) légtelenítés
O-gyűrű Ø9x1,5
b) tömlőmentes csatlakozás alul (turbó)
O-gyűrű Ø9x1,5
c) központosító perem
d) légtelenítés
Accessory
K0967 szorítócsap.
Védőcsap K1010 befogó modulokhoz.
Burkolat K1010 befogó modulokhoz.
Védőcsap K1010 befogó modulokhoz.
Burkolat K1010 befogó modulokhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.