{"product":{"productId":"agid.17002","price":0,"name":"UNILOCK befogó állomás"},"currency":"EUR"}
Anyag
Rögzítőmodul, nemesacél.
Alaplemez, 1.1730 acél.
Alaplemez, 1.1730 acél.
Kivitel
Rögzítőmodul, funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Alaplemez, mindkét oldalon köszörült.
Alaplemez, mindkét oldalon köszörült.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
UNILOCK befogó állomás, 4x
ettől
kérésre
plusz áfa
plusz szállítási költségek
UNILOCK befogó állomás, 6x
ettől
kérésre
plusz áfa
plusz szállítási költségek
Leírás
Anyag
Rögzítőmodul, nemesacél.
Alaplemez, 1.1730 acél.
Alaplemez, 1.1730 acél.
Kivitel
Rögzítőmodul, funkcionális felületek, edzett és köszörült.
Alaplemez, mindkét oldalon köszörült.
Alaplemez, mindkét oldalon köszörült.
További információk
Készre szerelt többszörös befogó állomások integrált UNILOCK szorítómodulokkal ERGO 138. A befogó állomások szorítóbilincsekkel vagy közvetlen csavarozással rögzíthetők a gépasztalhoz.
A hátoldalon a rögzítéshez használt általános furatképek előre központosítottak.
A befogó állomások a 14H7 referenciafuratok segítségével állíthatók be.
A szorítómodulok központilag működtethetők pneumatikus csatlakozáson keresztül.
A nagy szorítóerőket az integrált rugócsomag hozza létre (az egység nyomásmentesen van befogva).
A kioldási folyamat pneumatikusan történik.
A UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő tartóerők lehetségesek:
- tartóerő (M10) 35 000 N/modul
- tartóerő (M12) 50 000 N/modul
tartóerő (M16) 75 000 N/modul
Tartóerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapokat csak a szorítómodulba szerelt cserélőegységgel együtt szabad befogni.
A hátoldalon a rögzítéshez használt általános furatképek előre központosítottak.
A befogó állomások a 14H7 referenciafuratok segítségével állíthatók be.
A szorítómodulok központilag működtethetők pneumatikus csatlakozáson keresztül.
A nagy szorítóerőket az integrált rugócsomag hozza létre (az egység nyomásmentesen van befogva).
A kioldási folyamat pneumatikusan történik.
A UNILOCK szorítócsapokkal az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő tartóerők lehetségesek:
- tartóerő (M10) 35 000 N/modul
- tartóerő (M12) 50 000 N/modul
tartóerő (M16) 75 000 N/modul
Tartóerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapokat csak a szorítómodulba szerelt cserélőegységgel együtt szabad befogni.
Műszaki adatok
- Behúzóerő turbóval 18 kN/modul.
Nyitónyomás: 6 bar, olajozott levegő
- Turbónyomás: 6bar.
- Levegőcsatlakozás: G1/4
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm
- Referencia furatok 14H7 a szorítólapok beállításához.
Nyitónyomás: 6 bar, olajozott levegő
- Turbónyomás: 6bar.
- Levegőcsatlakozás: G1/4
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm
- Referencia furatok 14H7 a szorítólapok beállításához.
Egyedi igényre
Befogó állomás speciális méretekhez.
Accessory
UNILOCK szorítóbilincs UNILOCK befogó állomásokhoz K1869.