2 Találat

Leírás

Anyag
Alaplap, acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Kivitel
Az alaplap mindkét oldalán csiszolt és oxidált.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
További információk
Készre összeszerelt befogóállomások integrált UNILOCK ESM138-C befogómodulokkal esztergáló-maró központokhoz. A befogóállomások lehetővé teszik az esztergálási technológia és a helyhez kötött befogástechnika kombinálását. A befogóállomásokat központosító csapok és horonyanyák segítségével rögzítik a gépasztalra.
A befogómodulok központilag, pneumatikus csatlakozón keresztül működtethetők.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített). Egy vizuális jelzőstift mutatja, hogy a turbó funkció aktív.
A kioldási folyamat pneumatikus.

Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.

A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Működési mód
K2351.320045075
Max. fordulatszám: 1400 1/min

K2351.520057079
Max. fordulatszám: 2000 1/min
Műszaki adatok
- Nyitónyomás: 6 bar, olajozott levegő.
- Légcsatlakozás: G1/8.
- Ismétlési pontosság ≤ 0,005 mm.
- Forgáspontosság < 0,02 mm.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C – +60 °C.
Szállítási terjedelem
- Befogóállomás.
- Rögzítőcsavarok.
- Központosító csap.
- Beállítócsapok.
- Horonyanyák.
- Szemescsavarok.
- Használati utasítás.
Egyedi igényre
Befogó állomás speciális méretekhez.
Rajzi hivatkozás
1) A turbó funkció vizuális megjelenítése
Accessory
- UNILOCK szorítócsap K0967.
- UNILOCK cserélhető lapok nullpontos rögzítő rendszerhez K1218.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz K1010.
- UNILOCK fedél rögzítőmodulokhoz K1010.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták