{"product":{"productId":"agid.28307","price":217.06,"name":"UNILOCK kiegyenlítő szorítócsapok rendszerméret 80 mm"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Köszörült funkcionális felületek.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Köszörült funkcionális felületek.
További információk
Az UNILOCK kiegyenlítő szorítócsapok alkalmasak munkadarabok és készülékek befogására és pozicionálására.
A szorítócsapok a csereelemhez vannak csavarozva, és a különböző alapmodulokhoz vannak igazítva.
Az alaktípus X-irány képes a ±1 mm-es méretkiegyenlítésre egy irányban.
Az alaktípus XY-irány képes a ±1 mm-es méretkiegyenlítésre minden irányban.
Az UNILOCK kiegyenlítő szorítócsapokkal és az M10-es rögzítőcsavarokkal akár 35.000 N szorítóerő is elérhető.
További szorítócsapok azonos rendszerméretben találhatók a termékeknél K0967, K1471, K0968 és K0967 menetes csappal.
A szorítócsapok a csereelemhez vannak csavarozva, és a különböző alapmodulokhoz vannak igazítva.
Az alaktípus X-irány képes a ±1 mm-es méretkiegyenlítésre egy irányban.
Az alaktípus XY-irány képes a ±1 mm-es méretkiegyenlítésre minden irányban.
Az UNILOCK kiegyenlítő szorítócsapokkal és az M10-es rögzítőcsavarokkal akár 35.000 N szorítóerő is elérhető.
További szorítócsapok azonos rendszerméretben találhatók a termékeknél K0967, K1471, K0968 és K0967 menetes csappal.
Felszerelés
Lásd beszerelési kontúr.
Előnyök
Lehetséges ±1 mm-es méretkiegyenlítés egy/minden irányban.
Szállítási terjedelem
1x UNILOCK kiegyenlítő szorítócsap rögzítőcsavarral.
Rajzi hivatkozás
1) Ismétlési pontosság <0,05 mm
2) ±1 mm méretkiegyenlítés
3) Beszerelési kontúr
2) ±1 mm méretkiegyenlítés
3) Beszerelési kontúr
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.