Rozsdamentes szerszámacél alaptest.
Betétedzésű acél szorítócsap.
Kivitel
Edzett és köszörült funkcionális felületű alaptest.
Oxidált szorítócsap. Edzett és köszörült funkcionális felületek.
További információk
Az UNILOCK 5 tengelyes befogó adapterek kiválóan alkalmasak olyan munkadarabok befogására, amelyeket minden irányból meg kell munkálni. A munkadarabok szabadon hozzáférhetők, befogó elemek zavaróélei nélkül. A munkadarabok alulról, egy hengeresfejű csavarral rögzíthetők a befogó fogazására. A befogó adapterek közvetlenül felszerelhetők elfordulás elleni biztosítással rendelkező alapmodulokra vagy az elfordulási elleni biztosítással rendelkező 75 mm-es felszerelhető modulra.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták