Nemesacél.
Kivitel
festett.
További információk
Ezen univerzális rögzítő alátámasztások összeállítását lásd a K2421 fejezetben.
Az univerzális rögzítő alátámasztások a K2422 cikkszámú lépcsősen fogazott szorítóvasakkal is használhatók.

Lépcsőfok magassága függőlegesen: 4,65 mm
Lépcsőfok magassága vízszintesen: 2,3 mm
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták