Termékleírás
A támasztóelemek csökkentik a munkadarab rezgését a gépi megmunkálás közben.
Valamennyi mozgó alkatrész hűtőanyag, por vagy forgácsok behatolása ellen védett.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Alaptest, barnított. Nyomócsap, nemesített és barnított.
További információk
-
Működési mód
Működtetés ütőműves csavarbehajtóval és beállítható forgatónyomatékkal vagy szorítókulccsal.
Automatizált működés esetén, pl. állítható forgatónyomatékkal rendelkező ütőműves csavarbehajtó gépekkel, a nyitáshoz és a meghúzáshoz a megadott maximális meghúzási nyomaték, ill. a megadott maximális szorítóerő legfeljebb 50 %-át szabad alkalmazni.
Előnyök
Automatizálásra alkalmas
Nagy szorítóerő
Gyors beszorítás
Szállítási terjedelem
K2160.05012: 2x felfogócsap Ø 6 (h7) x 20, védődugók a menetes furathoz.

K2160.10016: 2x felfogócsap Ø 8 (h7) x 25, védődugók a menetes furathoz.
Accessory
Önbeálló támaszok K0282.
Pozicionáló lábak K0298.
Pozicionáló lábak K0299.
Támasztócsapok K0307.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták