Edzett acél, 1.7131.
Kivitel
barnított.
betétedzett és köszörült.
További információk
A szorítólécek készülékelemek rögzítésére szolgálnak a T-hornyon keresztül.
A szorítólécek változatos felszerelése a gépasztalra vagy egy alapelemre a megfelelő furattávolság által adott.
A rögzítőfurat és a rögzítő hosszfurat kombinációja révén átlós felszerelés is lehetséges.
Accessory
DIN 912 hengeresfejű csavarok
Anyák DIN 508 T-hornyokhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták