2 Találat

Leírás

Termékleírás
A gripperek és betétek felszerelhetők szorítókarokra, megfogó rendszerekre, befogószerkezetekre és szorítópofákra. A gripperek használatával nagy nyomatékok és átlagon felüli tartóerők vihetők át még kemény anyagok és felületi egyenetlenségek esetében is.
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Rajzi hivatkozás
A alak: bordázott
B alak: ék alakú
Accessory
K0929 Oldalszorítók.
K0930 Oldalszorítók.
K0931 Oldalszorítók támasztócsappal.
K1159 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, végig menetes DIN 912.
K1160 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, alacsony fej DIN 6912.
K0869 Hengeresfejű csavarok, belső hatszög kulcsnyílású, DIN EN ISO 4762 bővített, acél vagy nemesacél.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták