{"product":{"productId":"agid.34979","price":273.71,"name":"Adapterlemezek T-hornyokhoz és rácsrendszerekhez "},"currency":"EUR"}
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
barnított, edzett és köszörült.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
Az adapterlemezek a készülékelemek rögzítésére szolgálnak a menetes furatokon keresztül. Az adapterlemezek a hornyoknak köszönhetően változatosan felszerelhetők a gépasztalra vagy egy alapelemre.
Anyag
Betétedzett acél.
Kivitel
barnított, edzett és köszörült.
További információk
Az M12-es menetes furatokkal rendelkező adapterlemezek 63, 80 és 100 mm-es T-horonytávolságokban használhatók.
Az M16-os menetes furatokkal rendelkező adapterlemezek 100 és 125 mm-es T-horonytávolságokban használhatók.
Az M16-os menetes furatokkal rendelkező adapterlemezek 100 és 125 mm-es T-horonytávolságokban használhatók.
Felszerelés
Szerelési lehetőségek:
Az adapterlemezek a T-hornyokban az oválfuratok, a hengeres fejű csavarok és anyák felhasználásával rögzíthetők.
Az adapterlemezek a T-hornyokban az oválfuratok, a hengeres fejű csavarok és anyák felhasználásával rögzíthetők.
Előnyök
- Az adapterlemezek univerzális rögzítése.
- A szorítóeszközök rugalmas elhelyezése.
- A szorítóeszközök rugalmas elhelyezése.
Rajzi hivatkozás
1) Rendszerméret M12
2) Rendszerméret M16
2) Rendszerméret M16
Accessory
Hengeres fejű csavarok K0869.
Anyák T-hornyokhoz K0377.
Anyák T-hornyokhoz K0377.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.