Edzett acél és gömbgrafitos öntvény.
Kivitel
nemesített és barnított.
Ékfelületek, finommegmunkált.
További információk
Finombeállítás recézettfejű csavarral vagy imbuszkulccsal. Ez lehetővé teszi a függőleges mozgást oldalirányú eltolás nélkül. Különösen alkalmas nehéz alkatrészek jelölésére vagy megmunkálására. Minden magassági ékhez K1961-01 golyós feltét tartozik.

H min az alaplap szétszerelésével érhető el.
Rajzi hivatkozás
1) Központfurat K1961-hez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták