Acél kúp.
Csapágyacél golyók.
Kivitel
Edzett és köszörült kúp.
Kúpra vulkanizált golyók.
További információk
A tájolókúpok a tájolóperselyekkel együtt központosító egységet képeznek két gépelem nagypontosságú tájolásához. A rendszer ismétlési pontossága <0,003 mm. A vulkanizált gumi nem töredezik meg és nem érzékeny a szennyeződésekre vagy a forgácsokra. A kisebb beakadt forgácsok nem okoznak gondot a rendszer számára.
Hőmérséklet-tartomány
max. +80 °C.
Működési elv
A tájolókúp és a tájolópersely összeillesztett állapotában a golyók a rugalmas alakváltozási tartományban nyomódnak össze, és így nagypontossággal rögzítik azt a két gépelemet, amelyekbe be vannak építve. Ahhoz, hogy a golyók a rugalmas alakváltozási tartományban összenyomódjanak, csak annak a furatnak a mélységére kell ügyelni, amelybe a tájolóperselyt bepréselik. A tájolóperselybe illeszkedő tájolókúpot már illesztésre készen szállítjuk, és csak fel kell feküdnie az ellendarab felületére. Innentől pontos nullponti tájolórendszerrel bírunk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták