Táska, műanyag.
A tartalmat lásd a megfelelő termékcsoportnál.
Kivitel
fekete.
További információk
A stabilizátorkészlettel 355-980 mm közötti méretek fokozatmentesen állíthatók be.
A stabilizátorkészlet alapfelszerelésnek számít a munkadarabok megtámasztásához.
A táska a stabilizátor egyes alkatrészeinek tárolására szolgál.
A munkadarab-stabilizátor hossza fokozatmentesen állítható.
A rögzítő mechanizmussal a tengely biztonságosan rögzíthető húzás és nyomás ellen.
Szállítási terjedelem
- Táska
- Munkadarab-stabilizátor, K1170.355505
- Hosszabbítótengely L75, K1186.1625075
- Hosszabbítótengely L100, K1186.1625100
- Hosszabbítótengely L150, K1186.1625150
- Finomszabályozó, K1187.25120150
- Rögzítőkészlet T-hornyokhoz, 14 db-os T-horony készlet, K1189.2514
- 18 db-os T-horonycsap-készlet, M10, K0377.10.002
- 22 db-os T-horonycsap-készlet, M10, K0377.104.001
- Szorítógolyó gallérral, M12, K1193.3251240
- Szorítógolyó gallérral, M16, K1193.3251640
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták