Nagy szilárdságú alumíniumötvözet.
Kivitel
Natúr eloxált.
További információk
Befogótokmányok a belső kerületek megszorítására.
A befogótokmányokba a beszorítandó munkadarab kerületét kell befogni. Elérhetők szabadformájú és aszimmetrikus körvonalak is.
A befogótokmányok mechanizmusa lehetővé teszi a munkadarab biztos beszorítását.
Befogótokmány szegmensenként (8x) legfeljebb 0,15 mm szorítási út érhető el.
Munkadarab megismételhetőségi pontosság: ±0,03.
Befogótokmány megismételhetőségi pontosság: ±0,02.
A belső befogású befogótokmányokhoz a K1185 húzó kúp szükséges.
Megfelelő felfogó: K1183.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták