Anyag, kivitel
Nagyszilárdságú alumínium, pirosra (külső befogás) vagy színtelenre (belső befogás) eloxált.
További információk
Befogó tokmány külső vagy belső kontúrók befogására. A befogandó munkadarab kontúrja a befogó tokmányba kerül. Szabad felületek és aszimmetrikus kontúrok lehetségesek.

Befogási tartomány 0,2 mm.

A belső befogásos befogó tokmányos kivitelnél K0502.1024 húzó kúpra van szükség.
Accessory
K0502.1024 húzó kúp
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták