2 Találat

Leírás

Anyag
Szorítóanya, alumínium.
Befogótokmány, acél.
Kivitel
Befogótokmány, keményre eloxált.
További információk
A befogótokmány felveszi a befogandó munkadarab kontúrját.

A munkadarab kontúroknak a befogótokmányba történő beviteléhez 15°-os előfeszítésre van szükség.

A begravírozott fokszámok segítségével mindig ugyanaz a meghúzási nyomaték állítható be, nyomatékkulcs nélkül is, így elérhető a munkadarab biztos befogása.

A befogótokmány K2077.01910 befogólökete radiális irányban 0,025 mm 15°-os fordulatonként. A javasolt befogólöket 0,07 mm. A megengedett maximális befogólöket 0,38 mm.
A befogótokmány K2077.04950 befogólöket radiális irányban 0,05 mm 15°-os fordulatonként. A javasolt befogólöket 0,1 mm. A megengedett maximális befogólöket 0,64 mm.

A pozicionáló váll lehetővé teszi a precíz rögzítést.

Munkadarab ismétlési pontosság: ± 0,02 mm.
Működési mód
A szorítóanyák meghúzása körmöskulccsal történik.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Szállítási terjedelem
A alak: Szorítóanyából és befogótokmányból álló alakos befogó.

B alak: Befogótokmány.

Hozzá tartozó hengeresfejű csavarokkal a befogótokmány rögzítéséhez. (metrikus és colos)
Rajzi hivatkozás
1) Hengeresfejű csavar

Más ügyfelek ezt is megvásárolták