{"product":{"productId":"agid.12857","price":0,"name":"Alakos befogó beszereléshez"},"currency":"EUR"}
Anyag
Karimás lemez, dugattyú és alaptest, acél.
Tömítések, NBR.
Csavarok, DIN EN ISO 4762, 8.8-as szilárdsági osztály.
Befogó tokmány, alumínium.
Tömítések, NBR.
Csavarok, DIN EN ISO 4762, 8.8-as szilárdsági osztály.
Befogó tokmány, alumínium.
Kivitel
Karimás lemez, dugattyú és alaptest, rozsdaálló, fémtiszta.
Csavarok, horganyzott.
Befogó tokmány, pirosra vagy színtelenre eloxált.
Csavarok, horganyzott.
Befogó tokmány, pirosra vagy színtelenre eloxált.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
Karimás lemez, dugattyú és alaptest, acél.
Tömítések, NBR.
Csavarok, DIN EN ISO 4762, 8.8-as szilárdsági osztály.
Befogó tokmány, alumínium.
Tömítések, NBR.
Csavarok, DIN EN ISO 4762, 8.8-as szilárdsági osztály.
Befogó tokmány, alumínium.
Kivitel
Karimás lemez, dugattyú és alaptest, rozsdaálló, fémtiszta.
Csavarok, horganyzott.
Befogó tokmány, pirosra vagy színtelenre eloxált.
Csavarok, horganyzott.
Befogó tokmány, pirosra vagy színtelenre eloxált.
További információk
Az alakos befogók kiválóan alkalmasak saját készülékekbe és befogó rendszerekbe történő beszerelésre. A karimás lemez egyaránt képes külső befogáshoz, valamint belső befogáshoz használatos befogó patronokat felvenni. A befogandó munkadarab kontúrját a befogó patronba munkáljuk. Szabad felületek és aszimmetrikus kontúrok lehetségesek.
Az integrált rugócsomag 5,8 kN szorítóerőt biztosít. A sűrített levegővel végzett utánszorítás révén a szorítóerő akár 43,5 kN értékre növelhető. A befogó oldása sűrített levegő bevezetésével (a dugattyú alsó felületére) történik. Ennek során a dugattyú felfelé nyomódik és így oldja a befogó tokmány befogását.
Befogási tartomány 0,2 mm.
Ismétlési pontosság < 0,01 mm.
Beszerelési méretek érdeklődésre.
Az integrált rugócsomag 5,8 kN szorítóerőt biztosít. A sűrített levegővel végzett utánszorítás révén a szorítóerő akár 43,5 kN értékre növelhető. A befogó oldása sűrített levegő bevezetésével (a dugattyú alsó felületére) történik. Ennek során a dugattyú felfelé nyomódik és így oldja a befogó tokmány befogását.
Befogási tartomány 0,2 mm.
Ismétlési pontosság < 0,01 mm.
Beszerelési méretek érdeklődésre.
Accessory
Befogó tokmány külső és belső befogáshoz K0502
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.