Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Támasztófelületek, köszörült.
További információk
A hézagoló alátéttel módosítható a leszorítóhorog és a horogfogadórész szorítási tartománya. Ha a hézagoló alátétet az alaptest és a horogfogadórész, ill. a hengeres toldó közé helyezik be, úgy az megakadályozza a támasztófelületek sérülését.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták