text.skipToContent text.skipToNavigation
Proizvajalčeva usposobljenost
Hitra dostava
Odlična storitev
SL
Izberite svoj jezik
Opomnik
Shranitev izdelkov
Neposredno naročilo

Opis

Anyag
Betétedzésű acél C-alátét.
Nemesíthető acél peremes csavar.
Kivitel
Betétedzésű és barnított C-alátét.
Nemesített és barnított peremes csavar.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták