{"product":{"productId":"agid.22335","price":635,"name":"Szürkeöntvény felfogó derékszög, egyik oldalon keskeny, raszterfuratokkal"},"currency":"EUR"}
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
50 ±0,02 mm raszterfurat-távolság.
A felfogó derékszögek munkadarabok és készülékek függőleges pozicionálására és rögzítésére alkalmasak. A felfogó derékszögek pozicionálásához és rögzítéséhez K0800 raszterfuratos lemezeken és K0806 palettákon K0815 illesztőcsavarokat használnak.
Az M12 rendszerméretű felfogó derékszögeket K0815.112065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
Az M16 rendszerméretű felfogó derékszögeket K0815.116065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
A raszterfuratok lezárása szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
A felfogó derékszögek munkadarabok és készülékek függőleges pozicionálására és rögzítésére alkalmasak. A felfogó derékszögek pozicionálásához és rögzítéséhez K0800 raszterfuratos lemezeken és K0806 palettákon K0815 illesztőcsavarokat használnak.
Az M12 rendszerméretű felfogó derékszögeket K0815.112065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
Az M16 rendszerméretű felfogó derékszögeket K0815.116065 illesztőcsavarokkal rögzítik.
A raszterfuratok lezárása szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Furat illesztőcsavarhoz
2) Furat illesztőcsavarhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.