Termékleírás
4 oldalú felfogó hasábok integrált UNILOCK befogómodulokkal EFM 138. Az integrált befogómodulok lehetővé teszik, hogy a befogóeszközök és készülékek a legrövidebb idő alatt a felfogó derékszögre rögzíthetők vagy cserélhetők. A beállítási idő így csökkenthető, a gép üzemideje pedig növelhető.
Anyag
Felfogó hasáb GJL 300.
Befogómodul, betétedzésű acél.
Kivitel
Felfogó hasáb támaszfelületek, precíziós munkálású.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
További információk
A 4 oldalú felfogó hasábok a DIN 55201 és a JIS6337-1980 szabványnak megfelelő szerszámgépek gépasztalaihoz illeszkednek.

A befogómodulok működtetése központilag, pneumatikus csatlakozáson keresztül történik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
A kioldási folyamat pneumatikus.

Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.

A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C – +60 °C.
Szállítási terjedelem
- Felfogó hasáb.
- Szállítócsavarok.
- Használati utasítás.
Rajzi hivatkozás
1) Légcsatlakozás G1/8
2) Légcsatlakozás G1/8 turbó funkció
Accessory
- UNILOCK szorítócsap K0967.
- UNILOCK cserélhető lapok nullpontos rögzítő rendszerhez K1218.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz K1010.
- UNILOCK fedél rögzítőmodulokhoz K1010.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták