2 Találat

Leírás

Anyag
GJL 250, lágyított.
Egyedi igényre
További horonyszélességek.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: +0,2 mm/ +0,5 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm

Más ügyfelek ezt is megvásárolták