{"product":{"productId":"agid.35508","price":0,"name":"Felfogó derékszög, szürkeöntvény, kétoldalas UNILOCK nullpontos befogórendszerrel"},"currency":"EUR"}
Anyag
Felfogó derékszög GJL 300.
Befogómodul, betétedzett acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Kivitel
Felfogó derékszög, támaszfelületeket, precíziós megmunkálással.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Termékleírás
Kétoldalas felfogó derékszög integrált UNILOCK EFM 138 befogómodulokkal. Az integrált befogómodulok lehetővé teszik, hogy a befogóeszközök és készülékek a legrövidebb idő alatt rögzíthetők a felfogó derékszögre vagy cserélhetők. A beállítási idő így csökkenthető, a gép üzemideje pedig növelhető.
Anyag
Felfogó derékszög GJL 300.
Befogómodul, betétedzett acél.
Befogómodul, betétedzett acél.
Kivitel
Felfogó derékszög, támaszfelületeket, precíziós megmunkálással.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
Befogómodul, funkcionális felületek, edzett és csiszolt.
További információk
A felfogó derékszögek a DIN 55201 és a JIS6337-1980 szabványnak megfelelői szerszámgépek gépasztalaihoz igazodnak.
A befogómodulok működtetése központilag, pneumatikus csatlakozáson keresztül történik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
A kioldási folyamat pneumatikus.
Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
A befogómodulok működtetése központilag, pneumatikus csatlakozáson keresztül történik.
A nagy szorítóerőket az integrált rugószerelvény hozza létre (az egység nyomásmentesen rögzített).
A kioldási folyamat pneumatikus.
Az UNILOCK szorítócsapokkal és az M10, M12, M16 rögzítőcsavarokkal együtt a következő rögzítőerők hozhatók létre:
- rögzítőerő (M10) 35.000 N/modul
- rögzítőerő (M12) 50.000 N/modul
- rögzítőerő (M16) 75.000 N/modul
Rögzítőerő hengeresfejű csavarral DIN EN ISO 4762 -12.9.
A szorítócsapok kizárólag a befogómodulba beszerelt szerszámcserélő szerkezettel együtt szoríthatók be.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C – +60 °C.
Szállítási terjedelem
- Felfogó derékszög.
- Szállítócsavarok.
- Használati utasítás.
- Szállítócsavarok.
- Használati utasítás.
Rajzi hivatkozás
1) Légcsatlakozás G1/8
2) Légcsatlakozás G1/8 turbó funkció
2) Légcsatlakozás G1/8 turbó funkció
Accessory
- UNILOCK szorítócsap K0967.
- UNILOCK cserélhető lapok nullpontos rögzítő rendszerhez K1218.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz K1010.
- UNILOCK fedél rögzítőmodulokhoz K1010.
- UNILOCK cserélhető lapok nullpontos rögzítő rendszerhez K1218.
- UNILOCK védőcsap rögzítőmodulokhoz K1010.
- UNILOCK fedél rögzítőmodulokhoz K1010.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.