GJL 300.
Kivitel
Precíziósan megmunkált támasztó- és felfogó felületek.
A felfogó felületek 1 mm ráhagyással előmegmunkáltak.
További információk
Az előmegmunkált felfogófelületekkel rendelkező felfogó derékszögek gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak specifikus raszter- vagy egyedi furatok készítéséhez. A gépasztalra való felszereléshez a láb készre megmunkált. A két felfogó felület az ügyfél által megmunkálható a kész méretre. A felfogó derékszögek DIN 55201 és JIS6337-1980 szerinti szerszámgép-asztalokhoz készültek.
A palettáknak a DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták