GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
Az előmegmunkált felfogófelületekkel rendelkező cserepaletták a kétoldalú felfogó derékszögekkel együtt használatosak. A cserepaletták a kétoldalú felfogó derékszögön kerülnek kijelölésre és rögzítésre. Ezáltal lehetőség van a befogószerkezetek racionális cseréjére. A cserepaletták az ügyfél igényei szerint megmunkálhatók.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912, M16 hengeres fejű csavarhoz
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták