{"product":{"productId":"agid.22454","price":943,"name":"Alaplemezek, szürkeöntvény, kör alakú, T-hornyokkal"},"currency":"EUR"}
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
Több megjelenítése
Kevesebb megjelenítése
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
A T-hornyokkal rendelkező kör alakú alaplemezek moduláris készülékek felépítéséhez használhatók. Ezeket az alaplemezeket közvetlenül a gépasztalon kell pozicionálni és rögzíteni.
A pontos horonytávolságok, hossz- és keresztirányban, garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát.
A két tájolófurat az alaplemez beállítására szolgál a gépasztalon.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok T-horonycsapokkal mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
A pontos horonytávolságok, hossz- és keresztirányban, garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát.
A két tájolófurat az alaplemez beállítására szolgál a gépasztalon.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok T-horonycsapokkal mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
Egyedi igényre
további méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D4)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.