TPS

Sztirol-TPE

   

A TPS sztirol alapú termoplasztikus elasztomer.
Ez a leggyakrabban használt TPE anyag.
A TPS jó mechanikai tulajdonságokkal és jó vegyszerállósággal rendelkezik és használható az élelmiszeriparban.

Jellemző alkalmazások:
  • Puha fogású fogantyúk
  • Palacktömítések

  

Rövid megjelölés

TPS (TPE-S is)

Kereskedelmi nevekDryflex® (HEXPOL)                                                         
Kémiai névSztirol-TPE
Mechanikai tulajdonságok

Keménységi tartomány [shore A/D]

10A - 70D
Kopásállóságjó
Szakítószilárdság [Mpa] -
Fizikai tulajdonságok
Sűrűség [g/cm³]1,01
Használati hőmérsékletek
Hőmérsékleti tartomány, rövid ideig [°C]-70 / -110
Hőmérsékleti tartomány, folyamatos [°C] -50 / -80
Egyéb tulajdonságok
Égési tulajdonságok UL 94 szerintHB
Vegyszerállóság [+ ellenálló // o feltételesen ellenálló // - instabil]
Ásványi zsírok, olajoko
Benzin-
Gyenge/erős savak+/o
Gyenge/erős lúgok+/o
Perklór-etilén-
Triklór-etilén-
Aceton-
Alkoholoko
Fékfolyadéko
Hidrolízisállóság (forró víz)+
Időjárás/UV-sugárzás+