Biztonságos reteszelés minden környezetben – KIPP rozsdamentes acél reteszelőzárak

Nedvességnek, savnak és tengervíznek ellenálló: új rozsdamentes acél reteszelőzárak fogantyúval a legkülönbözőbb beltéri és kültéri alkalmazásokhoz alkalmasak. Az elegáns záróelemek síkban illeszkednek az ajtókba, fedelekbe vagy burkolatokba. Minimalista kialakításukkal, egyszerű és biztonságos kezelhetőségükkel többek között az autóiparban, az orvostechnika területén, a hajó- és csónaképítésben, a lakóautó- és lakókocsi-iparban, a bútoriparban, valamint a repülőgép- és űrhajózási iparban is meggyőzőek.