KIPP az automatica 2025 kiállításon: új megoldások az automatizált reteszeléshez

Rendszeres biztonság – automatikus reteszelés

2025. június 24. és 27. között a HEINRICH KIPP WERK az automatica kiállításon Münchenben (A5 csarnok, 218 stand) mutatja be új termékeit az ipari automatizálás területén. A középpontban: egy innovatív megoldás az automatizált reteszeléshez – az új K2202/K2203/K2204 sorozatú pneumatikus reteszelőcsapok.

Meggyőző technika – robusztus, precíz, sokoldalú

  • Anyagok: rozsdamentes acél, csiszolt és edzett rögzítőcsap
  • Üzemi nyomás: 4–6 bar
  • Formák:
    • A: egyszerű működésű, pneumatikus kinyúlás
    • B: egyszerű működésű, pneumatikus behúzás
    • C: kettős működésű
  • Hz Érzékelő: PNP NO, 10–30 V DC, kapcsolási frekvencia 3000 Hz-ig
  • Csap átmérője: 6–12 mm
  • Érzékelő védelmi osztálya: IP67

Tipikus alkalmazási területek:

  • Gép- és berendezésgyártás: forgó-, emelő- és tolóasztalok rögzítése
  • Automatizálási technika: fogók vagy szerkezetek rögzítése
  • Csomagolástechnika: ismétlődő pozicionálás formátumváltáskor
  • Szállítástechnika: munkadarab-tartók rögzítése

Moduláris rendszer – tökéletesen összehangolt

Az új rögzítőrendszer a következőket tartalmazza:

  • K2202 – Pneumatikus rögzítőcsap
  • K2203 – Mágneses mezőérzékelő az állapot érzékeléséhez
  • K2204 – Érzékelőtartó T-horonnyal, alkalmas a szokásos körhengeres hengerekhez

A részletekig átgondolt rendszer optimálisan illeszkedik a modern vezérlési koncepciókba – például PLC-n keresztül.