Rögzítő- és feszítőfogantyú:
Kettőből egy: a HEINRICH KIPP WERK olyan megoldást hoz piacra, amely mind a rögzítőcsapok, mind a csillagfogantyúk feladatait ellátja. Így a felhasználók egyetlen termékkel különböző beállítóelemeket pozícionálhatnak, rögzíthetnek és szoríthatnak. Az új rögzítő- és feszítőfogantyú opcionálisan optikai reteszelésjelzéssel is kapható, amely további biztonságot nyújt a használat során.
Az új rögzítő- és feszítőfogantyúval a vásárlók biztosra mennek: a rögzítés formakötéssel történik a csap segítségével, a szorítás pedig erőhatással a hüvely homlokfelületén keresztül. A fogantyú húzott helyzetben történő elforgatásával a rögzítőcsap „behúzott” helyzetben marad. Az optikai reteszelésjelzéssel ellátott modellnél a kiálló jelzőgomb jelzi, ha a csatlakozás a reteszelőcsappal nem teljesen reteszelődött.
A megoldás alkalmas szerelvények, aggregátok, gépek és berendezések kézi működtetésére, de például sporteszközökön is használható. A csillagfogantyú kényelmes és ergonómikus kezelést biztosít. A felhasználónak csak meg kell húznia a rögzítő- és feszítőfogantyút, amely elengedésekor rögzül, és a tartókar a kívánt magasságban rögzül. A vizuális reteszelés jelzése ideális választás éppen a monitorok magasságának beállításához: a felhasználó első pillantásra láthatja, hogy a csavar reteszelődött-e. Ellenkező esetben a monitor véletlenül lecsúszhat, és elmozdulhat a helyéről.
A rögzítő- és feszítőfogantyúk fekete hőre lágyuló műanyagból készülnek; a vörös jelzőfej ugyanabból az anyagból készült, így vizuálisan kiemelkedik. Mindegyikből nyolc különböző méretben és kivitelben kaphatók. A rozsdamentes acél rögzítőcsap átmérője 4 és 8 mm között változik, míg az acél menetes hüvelyek M8–M16 méretben kaphatók, normál vagy finom menettel.