Poli(vinil-klorid)
PVC
A poli(vinil-klorid) (PVC) egy amorf termoplaszt. Ez az egyik legrégebbi és legelterjedtebb termoplasztikus műanyag.
A PVC-t főleg az építőiparban ablakprofilok, csővezetékek és padlóburkolatok gyártására használják.
| Rövid megjelölés | PVC |
| Megnevezés | Poli(vinil-klorid) |
| Mechanikai tulajdonságok | |
Próbatest állapota | standard |
| Szakítószilárdság [Mpa] | n.a. |
| E-modul (szakító) [Mpa] | 3000 |
| Golyónyomás keménység [Mpa] | 130 |
| Fizikai tulajdonságok | |
| Sűrűség [g/cm³] | 1,38 |
| Olvadási hőmérséklet [°C] | 80 |
| Használati hőmérséklet | |
| Max. hőm. rövid ideig [°C] | 70 |
| Max. hőm. folyamatosan [°C] | 60 |
| Min. használati hőm. [°C] | -30 |
| Egyéb tulajdonságok | |
| Égési tulajdonságok az UL 94 szerint | V-0 |
| Vízfelvétel (normál klíma) [%] | 0,4 |
| Vegyszerállóság [+ ellenálló // o feltételesen ellenálló // - instabil] | |
| Ásványi zsírok, olajok | + |
| Benzin | + |
| Gyenge/erős savak | +/- |
| Gyenge/erős lúgok | +/+ |
| Perklór-etilén | + |
| Triklór-etilén | - |
| Aceton | - |
| Alkoholok | + |
| Hidrolízisállóság (forró víz) | + |
| Időjárás/UV-sugárzás | o |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A hőre lágyuló műanyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételtől és az adalékanyagoktól.