text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

AU/EU


Poliuretán

       

A poliuretán elasztomerek (AU/EU) a poliuretán (PUR) elasztomer változatai. Ezek vulkanizáltak, és nem rendelkeznek termoplasztikus tulajdonságokkal. Jellemző tulajdonságok:

  • kiváló kopásállóság
  • nagy rugalmasság
  • nagy gáztömörség

Az anyagot túlnyomórészt a hidraulikában (ásványi olaj) kopásálló tömítéseknél, a gépgyártásban csillapító elemként alkalmazzák.

  
 

Rövid megjelölés

AU/EU

Kereskedelmi nevekVulkollan®
Bayflex®
Kémiai névPoliuretán                                                                         
Mechanikai tulajdonságok

Keménységtartomány [shore A/D]

60-90
Kopásállóságkiváló
Szakítószilárdság [Mpa] 20-50
Fizikai tulajdonságok
Sűrűség [g/cm³]1,25
Használati hőmérséklet
Rövid távú hőmérsékleti tartomány [°C]-40 - 120
Folyamatos hőmérséklet-tartomány [°C] -25 - 80
Egyéb tulajdonságok
Égési tulajdonságok az UL 94 szerintég (még HB)
Kémiai ellenállás [++ nagyon jó // + jó // o még jó // - közepes // -- nem megfelelő]
Ásványi zsírok, olajok++
Benzino
Gyenge/erős savak-/--
Gyenge/erős lúgok--/--
Perklór-etilén--
Triklór-etilén--
Aceton--
Alkoholok--
Fékfolyadék--
Hidrolízisállóság (forró víz)--
Időjárás/UV-sugárzás++

Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk.  Az elasztomer anyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételtől és az adalékanyagoktól. 

     

Érdeklődik a poliuretán termékek iránt? Elkötelezett csapatunk bármikor rendelkezésére áll, megválaszolja kérdéseit és támogatást nyújt problémák esetében és segít a helyes termék kiválasztásában. Szeretne áttekintést kapni elasztomer anyagainkról?