AU/EU
Poliuretán
A poliuretán elasztomerek (AU/EU) a poliuretán (PUR) elasztomer változatai. Ezek vulkanizáltak, és nem rendelkeznek termoplasztikus tulajdonságokkal. Jellemző tulajdonságok:
Az anyagot túlnyomórészt a hidraulikában (ásványi olaj) kopásálló tömítéseknél, a gépgyártásban csillapító elemként alkalmazzák.
| Rövid megjelölés | AU/EU |
| Kereskedelmi nevek | Vulkollan® Bayflex® |
| Kémiai név | Poliuretán |
| Mechanikai tulajdonságok | |
Keménységtartomány [shore A/D] | 60-90 |
| Kopásállóság | kiváló |
| Szakítószilárdság [Mpa] | 20-50 |
| Fizikai tulajdonságok | |
| Sűrűség [g/cm³] | 1,25 |
| Használati hőmérséklet | |
| Rövid távú hőmérsékleti tartomány [°C] | -40 - 120 |
| Folyamatos hőmérséklet-tartomány [°C] | -25 - 80 |
| Egyéb tulajdonságok | |
| Égési tulajdonságok az UL 94 szerint | ég (még HB) |
| Kémiai ellenállás [++ nagyon jó // + jó // o még jó // - közepes // -- nem megfelelő] | |
| Ásványi zsírok, olajok | ++ |
| Benzin | o |
| Gyenge/erős savak | -/-- |
| Gyenge/erős lúgok | --/-- |
| Perklór-etilén | -- |
| Triklór-etilén | -- |
| Aceton | -- |
| Alkoholok | -- |
| Fékfolyadék | -- |
| Hidrolízisállóság (forró víz) | -- |
| Időjárás/UV-sugárzás | ++ |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az elasztomer anyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételtől és az adalékanyagoktól.