text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Polipropilén

Polipropilén (PP), polipropilén 30% üvegszállal (PP GF 30)

    

A polipropilén (PP) a poliolefinek családjába tartozik. A PP nagyon jó vegyszerállósággal rendelkezik, molekuláris összetételének köszönhetően különösen bőrbarát és fiziológiailag ártalmatlan.

A kb. 0,9 g/cm³ sűrűségű polipropilén a legkönnyebb műanyag a szabványos tartományban.
Ezen tulajdonságai és csekély vízfelvétele miatt a PP különösen alkalmas könnyű, alaktartó élelmiszeripari csomagolásokhoz, valamint szerelvényipari alkatrészekhez.

   
 

Rövid megjelölés

PP

PP GF 30
MegnevezésPolipropilén (homopolimer)Polipropilén 30% üvegszállal
Mechanikai tulajdonságok

Próbatest állapota

standardstandard
Szakítószilárdság [Mpa] n.a.n.a.
E-modul (szakító) [Mpa]14507000
Golyónyomás keménység [Mpa] 72110
Fizikai tulajdonságok
Sűrűség [g/cm³]0,9031,12
Olvadási hőmérséklet [°C]163165
Használati hőmérséklet
Max. hőm. rövid ideig [°C]140140
Max. hőm. folyamatosan [°C] 100100
Min. használati hőm. [°C] 0-30
Egyéb tulajdonságok
Égési tulajdonságok az UL 94 szerintHBHB
Vízfelvétel (normál klíma) [%]<0,1<0,1
Vegyszerállóság [+ ellenálló // o feltételesen ellenálló // - instabil]
Ásványi zsírok, olajok++
Benzin++
Gyenge/erős savak+/++/+
Gyenge/erős lúgok+/++/+
Perklór-etilén+o
Triklór-etilén+o
Aceton++
Alkoholok++
Hidrolízisállóság (forró víz)++
Időjárás/UV-sugárzásoo

Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk.  A hőre lágyuló műanyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott  összetételtől és az adalékanyagoktól.