text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

Polioximetilén

POM

   

A POM a poliacetálok családjába tartozó félkristályos hőre lágyuló műanyag. A POM nedves környezetben rendkívül mérettartó, és a jó mechanikai tulajdonságainak köszönhetően rendszerint erősítés nélkül alkalmazható.
A használatkor vegye figyelembe a nagy hőtágulást.

   

Rövid megjelölés

POM

MegnevezésPolioximetilén (kopolimer)                              
Mechanikai tulajdonságok

Próbatest állapota

standard
Szakítószilárdság [Mpa] n.a.
E-modulus (szakító) [Mpa]2700
Golyónyomó keménység [Mpa] 145
Fizikai tulajdonságok
Sűrűség [g/cm³]1,4
Olvadási hőmérséklet [°C]167
Használati hőmérsékletek
Max. hőmérséklet, rövid ideig [°C]140
Max. hőmérséklet, állandó [°C] 100
Min. használati hőm. [°C] -50
Egyéb tulajdonságok
Égési tulajdonságok UL 94 szerintHB
Vízfelvétel (normál klíma) [%]0,2
Vegyszerállóság [+ ellenálló // o feltételesen ellenálló // - instabil]
Ásványi zsírok, olajok+
Benzin+
Gyenge/erős savak+/-
Gyenge/erős lúgok+/+
Perklór-etilén+
Triklór-etilén-
Aceton+
Alkoholok+
Hidrolízisállóság (forró víz)+
Időjárás/UV-sugárzáso

Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk.  A hőre lágyuló műanyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott  összetételüktől és az adalékanyagoktól.