Polioximetilén
POM
A POM a poliacetálok családjába tartozó félkristályos hőre lágyuló műanyag. A POM nedves környezetben rendkívül mérettartó, és a jó mechanikai tulajdonságainak köszönhetően rendszerint erősítés nélkül alkalmazható.
|
| Rövid megjelölés | POM |
| Megnevezés | Polioximetilén (kopolimer) |
| Mechanikai tulajdonságok | |
Próbatest állapota | standard |
| Szakítószilárdság [Mpa] | n.a. |
| E-modulus (szakító) [Mpa] | 2700 |
| Golyónyomó keménység [Mpa] | 145 |
| Fizikai tulajdonságok | |
| Sűrűség [g/cm³] | 1,4 |
| Olvadási hőmérséklet [°C] | 167 |
| Használati hőmérsékletek | |
| Max. hőmérséklet, rövid ideig [°C] | 140 |
| Max. hőmérséklet, állandó [°C] | 100 |
| Min. használati hőm. [°C] | -50 |
| Egyéb tulajdonságok | |
| Égési tulajdonságok UL 94 szerint | HB |
| Vízfelvétel (normál klíma) [%] | 0,2 |
| Vegyszerállóság [+ ellenálló // o feltételesen ellenálló // - instabil] | |
| Ásványi zsírok, olajok | + |
| Benzin | + |
| Gyenge/erős savak | +/- |
| Gyenge/erős lúgok | +/+ |
| Perklór-etilén | + |
| Triklór-etilén | - |
| Aceton | + |
| Alkoholok | + |
| Hidrolízisállóság (forró víz) | + |
| Időjárás/UV-sugárzás | o |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A hőre lágyuló műanyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételüktől és az adalékanyagoktól.