Polietilén
Polietilén (PE-HD), polietilén (PE-LD)
A polietilén (PE) a poliolefinek családjába tartozik. A PE jó vegyszerállósággal, valamint nagy viszkozitással és szakadási nyúlással rendelkezik.
A PE a többi poliolefinhez hasonlóan gyakorlatilag nem vesz fel vizet, és mivel tiszta szénhidrogénekből áll, fiziológiailag semleges. A PE alkalmazási területe rendkívül széles, az élelmiszeriparban használt csomagolófóliáktól (PE-LD és -LLD) a csővezetékekig és a nagyméretű folyadéktárolókig (PE-HD) terjed.
| Rövid megjelölés | PE-HD | PE-LD |
| Megnevezés | Polietilén (nagy sűrűségű) | Polietilén (alacsony sűrűségű) |
| Mechanikai tulajdonságok | ||
Próbatest állapota | standard | standard |
| Szakítószilárdság [Mpa] | n.a. | n.a. |
| E-modul (szakító) [Mpa] | 1350 | 200 |
| Golyónyomás keménység [Mpa] | 57 | 15 |
| Fizikai tulajdonságok | ||
| Sűrűség [g/cm³] | 0,96 | 0,92 |
| Olvadási hőmérséklet [°C] | 135 | 110 |
| Használati hőmérséklet | ||
| Max. hőm. rövid ideig [°C] | 100 | 100 |
| Max. hőm. folyamatosan [°C] | 90 | 70 |
| Min. használati hőm. [°C] | -80 | -80 |
| Egyéb tulajdonságok | ||
| Égési tulajdonságok az UL 94 szerint | HB | HB |
| Vízfelvétel (normál klíma) [%] | <0,1 | <0,1 |
| Vegyszerállóság [+ ellenálló // o feltételesen ellenálló // - instabil] | ||
| Ásványi zsírok, olajok | + | + |
| Benzin | + | + |
| Gyenge/erős savak | +/+ | +/0 |
| Gyenge/erős lúgok | +/+ | +/+ |
| Perklór-etilén | + | - |
| Triklór-etilén | o | - |
| Aceton | + | o |
| Alkoholok | + | + |
| Hidrolízisállóság (forró víz) | + | o |
| Időjárás/UV-sugárzás | o | o |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A hőre lágyuló műanyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételtől és az adalékanyagoktól.