Poliamidok
Poliamid (PA 12)
A poliamid 12 ( PA 12) a poliamidok családjában a legalacsonyabb vízfelvétellel rendelkezik.
Ezért olyan területeken használható, ahol egyaránt szükség van a PA jó mechanikai tulajdonságaira és a jó mérettartóságra.
| Rövid megjelölés | PA 12 |
| Megnevezés | Poliamid (polimerizátum) |
| Mechanikai tulajdonságok | |
Próbatest állapota | száraz/nedves |
| Szakítószilárdság [Mpa] | n.a. |
| E-modul (szakító) [Mpa] | 1500/1100 |
| Golyónyomás keménység [Mpa] | 95/80 |
| Fizikai tulajdonságok | |
| Sűrűség [g/cm³] | 1,01 |
| Olvadási hőmérséklet [°C] | 180 |
| Használati hőmérséklet | |
| Max. hőm. rövid ideig [°C] | 150 |
| Max. hőm. folyamatosan [°C] | 95 |
| Min. használati hőm. [°C] | -70 |
| Egyéb tulajdonságok | |
| Égési tulajdonságok az UL 94 szerint | HB |
| Vízfelvétel (normál klíma) [%] | 0,8 |
| Vegyszerállóság [+ ellenálló // o feltételesen ellenálló // - instabil] | |
| Ásványi zsírok, olajok | + |
| Benzin | + |
| Gyenge/erős savak | +/- |
| Gyenge/erős lúgok | +/+ |
| Perklór-etilén | + |
| Triklór-etilén | o |
| Aceton | + |
| Alkoholok | + |
| Hidrolízisállóság (forró víz) | o |
| Időjárás/UV-sugárzás | o |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. A hőre lágyuló műanyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételtől és az adalékanyagoktól.