text.skipToContent text.skipToNavigation
Gyártói kompetencia
Gyors szállítás
Kiváló szolgáltatás
HU
Choose your Language
Bevásárlólista
Termék megjegyzése
Közvetlen rendelés

PF31 Fenolgyanta


Fenolgyanta „Bakelit”

     

Rövid megjelölésPF31
MegnevezésFenolgyanta "Bakelit"                                                                        
Mechanikai tulajdonságok

Próbatest állapota

standard
Szakítószilárdság [Mpa] 50
E-modul (szakító) [Mpa]7500
Golyónyomás keménység [Mpa] 325
Fizikai tulajdonságok
Sűrűség [g/cm³]1,42
Olvadási hőmérséklet [°C]-
Használati hőmérséklet
Max. hőm. rövid ideig [°C]160
Max. hőm. folyamatosan [°C] 140
Min. használati hőm. [°C] -
Egyéb tulajdonságok
Égési tulajdonságok az UL 94 szerintV-0
Vízfelvétel (normál klíma) [%]1,15
Vegyszerállóság [+ ellenálló // o feltételesen ellenálló // - instabil]
Ásványi zsírok, olajok+
Benzin+
Gyenge/erős savak+/-
Gyenge/erős lúgok+/-
Perklór-etiléno
Triklór-etiléno
Aceton+
Alkoholok+
Hidrolízisállóság (forró víz)
Időjárás/UV-sugárzás-