Megbízható vezető a szállítószalagon

A KIPP bemutatja a moduláris termékkészletet

Új alkatrészek és támasztóelemek a szállítórendszerekhez – sokoldalúság és folyamatbiztonság

A KIPP oldalvezetőket, támasztó és összekötő elemeket tartalmazó új moduláris termékválasztéka intelligens megoldásokat kínál a szállítóberendezések felépítéséhez. A rendszer maximális sokoldalúságra, stabilitásra és kezelőbarát tulajdonságokra tervezett – ideális az élelmiszer- és csomagolóiparban, az egyedi gépek gyártásánál vagy az automatizálási technikában.

Támasztóelemek a maximális stabilitás érdekében

A szállítóberendezés szerkezetének biztosítására a KIPP két- és háromlábú lábelemeket, T-összekötőket, támasztófejeket, valamit cső-összekötőket kínál 48,3 mm és 60,3 mm átmérőkhöz (DIN EN 10220). A robusztus szerkezet megbízható védelmet nyújt deformálódás ellen, és biztosítja a szállítószalag pontos felállítását. A kiviteltől függően 1,5 kN és 9,6 kN közötti terhelés lehetségesek.


Előnyök egy pillantásra:

✔️ Egyedileg konfigurálható – moduláris felépítésű rendszer

✔️ Kiváló anyagminőség – korrózióálló, hosszú élettartamú komponensek

✔️ Maximális folyamatbiztonság – kevesebb hiba a pontos vezetésnek és stabil szerkezetnek köszönhetően

✔️ Egyszerű integárció – alkalmas új és már meglévő berendezésekhez



Egy rendszer sokféle követelményhez

A KIPP új moduláris termékpalettája praktikus megoldást kínál a tervezőknek és karbantartóknak a szállítószalagok optimalizálására – változatosan bővíthető, biztonságos működésű és megfelel a modern gyártási folyamatok követelményeinek.


Tudjon meg többet: