NBR
Nitril-butadién-gumi
Az NBR akrilnitril és butadién alapú kaucsuk. Az anyag jó mechanikai tulajdonságokkal rendelkezik, kopásállósága meghaladja a legtöbb egyéb elasztomer kopásállósságát.
Az ásványi olajokkal, olaj-víz emulziókkal és számos üzemanyaggal szembeni kiváló ellenállásának köszönhetően az NBR az O-gyűrűk és dinamikus tömítések standard anyagává vált.
| Rövid megjelölés | NBR |
| Kereskedelmi nevek | Perbunan® Buna N® |
| Kémiai név | Nitril-butadién gumi |
| Mechanikai tulajdonságok | |
Keménységi tartomány [shore A/D] | 40-90 |
| Kopásállóság | jó - nagyon jó |
| Szakítószilárdság [Mpa] | 10-25 |
| Fizikai tulajdonságok | |
| Sűrűség [g/cm³] | 1,4 |
| Használati hőmérséklet | |
| Hőmérsékleti tartomány, rövid ideig [°C] | -40 - 120 |
| Hőmérsékleti tartomány, folyamatos [°C] | -30 - 100 |
| Egyéb tulajdonságok | |
| Égési tulajdonságok UL 94 szerint | ég (még HB) |
| Vegyszerállóság [ ++ nagyon jó // + jó // o még jó // - közepes // -- nem megfelelő] | |
| Ásványi zsírok, olajok | ++ |
| Benzin | ++ |
| Gyenge/erős savak | o/-- |
| Gyenge/erős lúgok | +/- |
| Perklór-etilén | - |
| Triklór-etilén | -- |
| Aceton | -- |
| Alkoholok | + |
| Fékfolyadék | - |
| Hidrolízisállóság (forró víz) | + |
| Időjárás/UV-sugárzás | o |
Ezek az adatok csupán irányadóak, amelyek pontosságáért semmiféle felelősséget nem vállalunk. Az elasztomer anyagok tulajdonságai nagymértékben függnek az adott összetételtől és az adalékanyagoktól.