Szabad munkadarabcsere – mini lengő szorítók a KIPP-től

Kis szorítóelem, de nagy hatás! Az új mini lengő szorítóinknál kis helyen is megvalósul az ergonómia. A gép-, szerszám- és készülékgyártó iparban alkalmazható, 180 N és 3,5 kN közötti szorítóerővel rendelkező praktikus segédeszközökkel a munkadarabok rögzítése és kilazítása gyors és megbízható. Nagy előny: A munkadarab cseréjekor a szorítókar kifordul a munkaterületből. Így a munkadarab egyszerűen felülről kivehető, ill. behelyezhető.