Az ATMOS a KIPP-pel az innovációra és az ergonómiára helyezi a hangsúlyt

A hofi ATMOS vákuumprésgyártó erős partnereivel forradalmasítja a gépgyártó ipart. Kiemelkedő újdonság: a „KIPP-funkció” – egy innovatív forgómechanizmus, amelyet a HEINRICH KIPP WERK-kel együttműködésben fejlesztettek ki.
A Bowden-kábeles tandemrendszernek köszönhetően a vákuumprés 400 kg-os asztala ergonómikusan 75°-kal felfelé billenhető. Ez helyet takarít meg, javítja a biztonságot és megkönnyíti a szállítást.

„Partnereinknek, például a KIPP-nek köszönhetően új mércét állítunk fel és világszerte meggyőző megoldásokat kínálunk.”

ATMOS alapítója, Stefan Katzer

További információkat talál a részletes felhasználói beszámolóban a sajtó részben vagy közvetlenül itt a videóban: